Opublikuj swoje produkty
462 Ścienny, prostokątny pojemnik na odpady z pokrywą, Inox, 13 litrów
DELABIE

462 Ścienny, prostokątny pojemnik na odpady z pokrywą, Inox, 13 litrów

Prostokątny, ścienny pojemnik z Inoxu na ręczniki papierowe i zużyte papiery. Model mocny z pokrywą. Inox błyszczący. Pojemność: 13 litrów. Grubość Inoxu: 1 mm. Wymiary: 150 x 280 x 320 mm. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny462
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)457
  • Szerokość (mm)283
  • Głębokość (mm)151
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)3191
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
  • OmniClass Number23-21 43 23
  • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna