Opublikuj swoje produkty
464006 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC Dual Control do WC
464006 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC Dual Control do WC
464006 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC Dual Control do WC
464006 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC Dual Control do WC
464006 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC Dual Control do WC
    DELABIE

    464006 Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC Dual Control do WC

    Podtynkowy zawór elektroniczny do spłukiwania bezpośredniego WC TEMPOMATIC Dual Control z systemem podwójnego uruchamiania, zestaw 2/2. Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Zasilanie bateriami litowymi CR123 6V. Płyta uruchamiająca 186 x 186 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej, z przyciskiem z chromowanego metalu i wbudowaną elektroniką. Mechaniczne mocowanie płyty uruchamiającej. Zawór TEMPOMATIC W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej. Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień. Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności. Dwa sposoby uruchamiania: - automatyczny bezdotykowy po odejściu użytkownika zapewniający spłukanie toalety po każdym użyciu, - manualny poprzez wciśnięcie przycisku z antyblokadą. Spłukiwanie funkcjonuje nawet w razie braku prądu. „Inteligentne” spłukiwanie automatyczne: dopasowanie objętości spłukiwania do potrzeb: krótkotrwała obecność - 3 l, długotrwała obecność 6 l, (możliwość regulacji na 2 l/4 l lub 5 l/9 l). 3 programy (objętość spłukiwania regulowana w zależności od miski WC). Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od ostatniego uruchomienia. Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach (z przyłączem włącznie). Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego. Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i bez regulacji wypływu. Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać ze stelażem 564060DE lub 564065DE, albo ze skrzynką podtynkową 464PBOX.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny464006
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)186
    • Szerokość (mm)186
    • Głębokość (mm)14
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)601
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna