Opublikuj swoje produkty
464306 Elektroniczny system spłukiwania TEMPOMATIC z przyciskiem zdalnym
464306 Elektroniczny system spłukiwania TEMPOMATIC z przyciskiem zdalnym
464306 Elektroniczny system spłukiwania TEMPOMATIC z przyciskiem zdalnym
    DELABIE

    464306 Elektroniczny system spłukiwania TEMPOMATIC z przyciskiem zdalnym

    Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V. Elektroniczna płyta uruchamiająca 186 x 186 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Czasowa płyta uruchamiająca 90 x 90 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej, z chromowanym przyciskiem. Mechaniczne mocowanie płyt uruchamiających. Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: - Kołnierz z uszczelką. - Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu. - Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 93 mm). - Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”. - Zintegrowany i dostępny od przodu zawór odcinający i regulujący wypływ. - Zintegrowana i dostępna od przodu elektronika. - Zawór TEMPOMATIC W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej. - Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki. Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień. Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności. Uruchamianie automatyczne po odejściu użytkownika lub zamierzone poprzez naciśnięcie przycisku na bocznej płycie uruchamiającej. System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku. Niezależny przycisk: spłukiwanie funkcjonuje nawet w razie braku prądu. „Inteligentne” spłukiwanie automatyczne: dopasowanie objętości spłukiwania do potrzeb: krótkotrwała obecność - 3 l, długotrwała obecność 6 l, (możliwość regulacji na 2 l/4 l lub 5 l/9 l). 3 programy (objętość spłukiwania regulowana w zależności od miski WC). Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h (regulacja na 12 h lub Off) od ostatniego uruchomienia. Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32. Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach. Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego. Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i bez regulacji wypływu. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny464306
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1647
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna