Opublikuj swoje produkty
464PBOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC
464PBOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC
464PBOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC
464PBOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC
    DELABIE

    464PBOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC

    Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2. Do bezzbiornikowego systemu spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Kompatybilna z armaturą elektroniczną do WC. Kompatybilna z produktami zasilanymi bateriami litowymi CR123 6V. Kołnierz z uszczelką. Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu. Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, panel). Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (minimalna głębokość osadzenia: 93 mm). Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”. Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, moduł uruchamiający i elektronika. Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki. Bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych. Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 464006, 464056, 465006 lub 465056.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny464PBOX
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)276
    • Szerokość (mm)225
    • Głębokość (mm)211
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)763
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna