Opublikuj swoje produkty
465S Ścienny, prostokątny pojemnik na odpady z pokrywą, Inox, 4,5 litra
DELABIE

465S Ścienny, prostokątny pojemnik na odpady z pokrywą, Inox, 4,5 litra

Prostokątny, wąski, ścienny pojemnik na zużyte ręczniki papierowe i papier. Wytrzymały model z pokrywą. Pojemnik z satynowego Inoxu na damskie odpady higieniczne. Pojemność: 4,5 litra. Grubość Inoxu: 1 mm. Wymiary: 70 x 210 x 310 mm. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny465S
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)310
  • Szerokość (mm)210
  • Głębokość (mm)70
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-21 43 23
  • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna