Opublikuj swoje produkty
488MCHB Bateria elektroniczna BLACK BINOPTIC MIX
488MCHB Bateria elektroniczna BLACK BINOPTIC MIX
488MCHB Bateria elektroniczna BLACK BINOPTIC MIX
488MCHB Bateria elektroniczna BLACK BINOPTIC MIX
    DELABIE

    488MCHB Bateria elektroniczna BLACK BINOPTIC MIX

    Stojąca bateria elektroniczna do umywalki, w matowej czerni. Niezależna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe. Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Detektor obecności na aktywną podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki. Korpus z chromowanego mosiądzu. Wykończenie z czarnego matowego chromu. Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8". Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Antyblokada wypływu. Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne). Boczna, długa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Wysokość wylewki: 170 mm, do umywalek częściowo zabudowanych. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny488MCHB
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)222
    • Szerokość (mm)67
    • Głębokość (mm)240
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1.32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010340
    • Nazwa ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna