Opublikuj swoje produkty
490001 Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4
490001 Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4
490001 Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4
    DELABIE

    490001 Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4

    Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
    Zasilanie sieciowe 230/6 V z podłączeniem do gniazdka.
    Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
    Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
    Antyosadowe sitko wypływowe.
    Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
    Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
    Korpus z chromowanego Inoxu.
    Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.
    Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.
    Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
    Antyblokada wypływu.
    Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
    Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
    30 lat gwarancji.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny490001
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-08-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1722
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010340
    • Nazwa ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna