Opublikuj swoje produkty
5070DS Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Inox satynowy, H.750 mm
5070DS Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Inox satynowy, H.750 mm
5070DS Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Inox satynowy, H.750 mm
5070DS Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Inox satynowy, H.750 mm
5070DS Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Inox satynowy, H.750 mm
    DELABIE

    5070DS Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Inox satynowy, H.750 mm

    Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Ø32, dla osób niepełnosprawnych. Model prawy. Służy do podtrzymywania się i bezpiecznego przemieszczania się pod natryskiem lub w wannie. Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku. Wymiary: 750 x 450 mm. Rura Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securitˮ). Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku. Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72. Rozety montażowe i maskownice z Inoxu 304. Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji, znak CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5070DS
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessibility
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)92
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna