Opublikuj swoje produkty
510047BK Wieszak na ubrania
DELABIE

510047BK Wieszak na ubrania

Designerski i kompaktowy wieszak. Ścienny wieszak na ubrania. Wykończenie z bakteriostatycznego Inoxu 304, epoksyd czarny, matowy. Niewidoczne mocowania. Wymiary: Ø18 x 40 mm. Designerski wieszak z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510047BK
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)18
  • Szerokość (mm)18
  • Głębokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)0.07
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG017210
  • Nazwa ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-21 15 19 13
  • OmniClass TitleCoat Hooks

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna