Opublikuj swoje produkty
510202S Lustro uchylne z uchwytem
DELABIE

510202S Lustro uchylne z uchwytem

Prostokątne, ścienne lustro uchylne z uchwytem umożliwiającym regulację kąta jego nachylenia dla osoby siedzącej lub osoby na wózku inwalidzkim. Do łazienek i toalet wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością lub łączonych: możliwe użycie w pozycji siedzącej lub stojącej. Szybki i łatwy montaż zatrzaskowy. Blokada antykradzieżowa. Lustro uchylne z chromowanym, satynowym uchwytem. Lustro z bezpiecznego szkła laminowanego o grubości 6 mm. Wymiary lustra: 500 x 600 mm. Kąt nachylenia do 20°. Lustro uchylne z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510202S
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)500
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)84
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna