Opublikuj swoje produkty
510207 3-funkcyjna szafka z lustrem
510207 3-funkcyjna szafka z lustrem
    DELABIE

    510207 3-funkcyjna szafka z lustrem

    3-funkcyjna szafka z lustrem: lustro, elektroniczny dozownik mydła oraz automatyczna suszarka do rąk. Designerska szafka z lustrem wykończona czarną, matową melaminą i stalą nierdzewną 304. Bezdotykowe działanie dla jeszcze lepszej higieny: dozownik mydła i suszarka do rąk z automatyczną detekcją dłoni przez komórkę na podczerwień. Łatwa i szybka instalacja: - Jedno podłączenie elektryczne dla wszystkich elementów: zasilanie sieciowe 230 V / 50-60 Hz. - Niewidoczne mocowania. Produkt dostarczany ze śrubami ze stali nierdzewnej do ścian betonowych lub drewnianych wzmocnień. - Regulowane zawiasy. 3-funkcyjny moduł: Szklane lustro o grubości 4 mm i panel z czarnego szkła z podświetlanymi piktogramami. Elektroniczny dozownik mydła: - Pompa dozująca z ochroną przed marnotrawstwem. - Zbiornik o dużej pojemności: 5 litrów. - Przystosowany do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance. Suszarka do rąk z intensywnym strumieniem powietrza: - Ultraszybkie suszenie. - Prędkość powietrza: 360 km/h. Przepływ powietrza: 36 l/s. - Niskie zużycie energii: 704 W. - Poziom hałasu: 74 dBA. - Klasa I, IP23. - 3 lata gwarancji. Podświetlenie umywalki taśmami LED. Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem DELABIE. Antyblokada: automatyczne wyłączenie w przypadku ciągłego użycia. Wbudowana półka do przechowywania produktów. Istnieje możliwość połączenia kilku szafek w celu stworzenia ściany luster: śruby łączące w zestawie. Wymiary: 600 x 223 x 1 000 mm. Waga: 29 kg. Szafka z lustrem z 30-letnią gwarancją. CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny510207
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)223
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)29.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010550
    • Nazwa ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna