Opublikuj swoje produkty
510463S Ścienny, prostokątny pojemnik na odpady, Inox 304, 38 litrów
510463S Ścienny, prostokątny pojemnik na odpady, Inox 304, 38 litrów
    DELABIE

    510463S Ścienny, prostokątny pojemnik na odpady, Inox 304, 38 litrów

    Ścienny, prostokątny pojemnik z Inoxu na zużyte ręczniki papierowe i papier. Model mocny. Pojemność: 38 litrów. Wykończenie: bakteriostatyczny Inox 304, satynowy. Grubość Inoxu: 1 mm. Wymiary: 160 x 400 x 590 mm. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny510463S
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)590
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)160
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolid Waste Bins
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna