Opublikuj swoje produkty
510601S Ścienny podajnik ręczników papierowych, 500 listków
510601S Ścienny podajnik ręczników papierowych, 500 listków
510601S Ścienny podajnik ręczników papierowych, 500 listków
510601S Ścienny podajnik ręczników papierowych, 500 listków
    DELABIE

    510601S Ścienny podajnik ręczników papierowych, 500 listków

    Ścienny podajnik ręczników papierowych. Bakteriostatyczny Inox 304, satynowy. System dystrybucji pojedynczych ręczników papierowych przystosowany do większości ręczników dostępnych na rynku. Zamknięcie na zamek z uniwersalnym kluczem DELABIE. Kontrola poziomu papieru. Pojemność: 500 listków. Wymiary: 120 x 275 x 360 mm. Możliwość zamówienia osobno opakowania ręczników papierowych typu ZZ (nr 6606). 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny510601S
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)360
    • Szerokość (mm)275
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010593
    • Nazwa ETIMPaper dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 19 11
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna