Opublikuj swoje produkty
510788P Wieszak na ręczniki
DELABIE

510788P Wieszak na ręczniki

Łazienkowy, designerski wieszak na ręczniki. Model mocny. Drążek Ø20, długość 600 mm. Wykończenie: bakteriostatyczny Inox 304 błyszczący. Ścienny wieszak z niewidocznymi mocowaniami. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510788P
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)62
  • Szerokość (mm)662
  • Głębokość (mm)66
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)374
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna