Opublikuj swoje produkty
511912C Mydelniczka na suwaku Be-Line® do poręczy natryskowej, szara
511912C Mydelniczka na suwaku Be-Line® do poręczy natryskowej, szara
    DELABIE

    511912C Mydelniczka na suwaku Be-Line® do poręczy natryskowej, szara

    Mydelniczka na suwaku Be-Line®, antracytowy metalik. Mydelniczka przystosowana do żelu lub mydła. Do poręczy natryskowej Be-Line®. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny511912C
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)32
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)119
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.158
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna