Opublikuj swoje produkty
511941BK Narożna poręcz natryskowa Be-Line® czarna
DELABIE

511941BK Narożna poręcz natryskowa Be-Line® czarna

Dwuścienna poręcz narożna Be-Line® Ø35 do WC, natrysku lub wanny. Służy osobom niepełnosprawnym do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej. Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod prysznicem i pomaga przy wchodzeniu i wychodzeniu z wanny. W przypadku WC ze zbiornikiem podtynkowym lub spłukiwaniem bezzbiornikowym, służy jako pomoc przy transferze z wózka inwalidzkiego na sedes. Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z litego aluminium. Kształt okrągły Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym ułatwiającym optymalny chwyt. Aluminium wykończone czarnym, matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą. Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. 38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku. Poręcz narożna z niewidocznymi mocowaniami. Dostarczana ze śrubami z Inoxu Ø8 x 70 mm do betonowej ściany. Wymiary: 695 x 695 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny511941BK
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-13
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)750
  • Głębokość (mm)750
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1.74
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011028
  • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna