Opublikuj swoje produkty
511943BK Wieszak Be-Line® matowy czarny
DELABIE

511943BK Wieszak Be-Line® matowy czarny

Wieszak Be-Line®. Haczyk ścienny z niewidocznymi mocowaniami. Epoksydowe wykończenie z aluminium w kolorze matowej czerni zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą. Designerski wieszak z 10 letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny511943BK
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)39.5
  • Głębokość (mm)43
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)65
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-21 15 19 13
  • OmniClass TitleCoat Hooks

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna