Opublikuj swoje produkty
-
-
-
-
-
-
-
    DELABIE

    -

    -
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny564065BE
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuStelaże
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1320
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)166
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)15010
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 19 15 13
    • OmniClass TitleWall Mounted Tankless Toilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania Europa