Opublikuj swoje produkty
564065DE Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC
564065DE Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC
564065DE Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC
564065DE Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC
564065DE Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC
564065DE Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC
564065DE Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC
564065DE Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC
564065DE Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC
    DELABIE

    564065DE Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC

    Stelaż samonośny do podwieszanego WC, zestaw 1/2. Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem: - Z szerokimi stopkami do mocowania na posadzce nośnej. - Regulacja wysokości od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokości 1 m). - Do ścian o grubości od 10 do 120 mm. - Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55. - Rura odpływu z ABS-u, z przyłączem Ø110 z PE-HD z uszczelką, z 2 pozycjami regulacji. Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: do bezzbiornikowego systemu spłukiwania z bezpośrednim podłączeniem do instalacji. - Kompatybilna z armaturą czasową lub elektroniczną do WC. - Kompatybilna z produktami zasilanymi bateriami litowymi CR123 6V. - Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki. - Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ. Dostarczany wstępnie zmontowany. Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 lub 763041.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny564065DE
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuStelaże
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1320
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)166
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)14999
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 19 15 11
    • OmniClass TitleFloor Mounted Tankless Toilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Europa