Opublikuj swoje produkty
611 Korek HIGIENA do umywalki
DELABIE

611 Korek HIGIENA do umywalki

Higieniczny korek do umywalki Z1"1/4 z wklęsłym sitkiem (nie zatrzymuje wody). Swobodny przepływ, brak śruby centralnej (zapobiega zatrzymywaniu zanieczyszczeń i ogranicza nisze bakteryjne). Sitko z błyszczącego, chromowanego mosiądzu, korpus z chromowanego ABS-u. Korek modułowy: łatwe uzyskanie prześwitu, jeśli umywalka posiada przelew. Grubość umywalki: od minimum 1 mm do maksymalnie 45 mm. Produkt zgodny z normą PN-EN 274-1. Korek do umywalki z 30-letnia gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny611
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAkcesoria do umywalki
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)12
  • Szerokość (mm)68
  • Głębokość (mm)68
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)189
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna