Opublikuj swoje produkty
700400 Bateria czasowa TEMPOMIX 2
DELABIE

700400 Bateria czasowa TEMPOMIX 2

Stojąca bateria czasowa do umywalki, na drążek. Czas wypływu ~7 sekund. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe. Korpus z chromowanego mosiądzu. Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Boczna, standardowa dźwignia zmiany temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Uruchamiana drążkiem (delikatne uruchamianie). 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny700400
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)201
  • Szerokość (mm)68
  • Głębokość (mm)151
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1168
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna