Opublikuj swoje produkty
708030 Wylewka natryskowa RAINY
DELABIE

708030 Wylewka natryskowa RAINY

Nieruchoma wylewka natryskowa. Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Odpowiednia do wypływu o wyższym natężeniu: należy usunąć regulator wypływu. Uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z wypustkami. Delikatny i otulający strumień deszczowy. Chromowany metal. Uproszczony system instalacji: należy zainstalować w ścianie złączkę i wpiąć w nią wylewkę natryskową. Przyłącze Z1/2". Wylewka natryskowa do instalacji na suficie. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny708030
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWylewka natryskowa
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)360
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna