Opublikuj swoje produkty
714700 Panel natryskowy SPORTING 2
DELABIE

714700 Panel natryskowy SPORTING 2

Czasowy panel natryskowy. Panel z anodowanego aluminium i satynowego chromu. Ruchoma złączka do zasilania od góry lub od ściany. Extra płaska konstrukcja i niewidoczne mocowania. Delikatne uruchamianie. Automatyczne, mechaniczne opróżnienie z wody przy każdym użyciu. Czas wypływu ~30 sekund. Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Nieruchoma, odporna na wandalizm i antyosadowa wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu. Możliwość nastawienia kierunku strumienia. Łatwo dostępny filtr i zawór zwrotny. Zintegrowany zawór odcinający. Przyłącze Z½" do wody zmieszanej. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny714700
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-07-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011613
  • Nazwa ETIMShower column/panel
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna