Opublikuj swoje produkty
714700DP Panel natryskowy SPORTING 2
714700DP Panel natryskowy SPORTING 2
    DELABIE

    714700DP Panel natryskowy SPORTING 2

    Czasowy panel natryskowy. Panel z anodowanego aluminium i satynowego chromu. Ruchoma złączka do zasilania od góry lub od ściany. Extra płaska konstrukcja i niewidoczne mocowania. Delikatne uruchamianie. Automatyczne, mechaniczne opróżnienie z wody przy każdym użyciu. Czas wypływu ~30 sekund. Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Nieruchoma, odporna na wandalizm wylewka natryskowa o strumieniu rozproszonym z automatyczną regulacją wypływu. Możliwość nastawienia kierunku strumienia. Łatwo dostępny filtr i zawór zwrotny. Zintegrowany zawór odcinający. Przyłącze Z½" do wody zmieszanej. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny714700DP
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower panel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1016
    • Szerokość (mm)79
    • Głębokość (mm)81
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)795
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna