Opublikuj swoje produkty
714800 Panel natryskowy SPORTING 2
714800 Panel natryskowy SPORTING 2
714800 Panel natryskowy SPORTING 2
    DELABIE

    714800 Panel natryskowy SPORTING 2

    Elektroniczny panel natryskowy. Panel z aluminium anodowanego i satynowego chromu. Ruchoma złączka do podłączenia wody natynkowo od góry lub podtynkowo od ściany. Extra płaska konstrukcja i niewidoczne mocowania. Zasilanie sieciowe 230/6 V. Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie poprzez zbliżenie dłoni na 4 cm. Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Nieruchoma, odporna na wandalizm i antyosadowa wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu. Łatwo dostępny filtr. Zintegrowany zawór odcinający. Przyłącze Z1/2" do wody zmieszanej. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny714800
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower panel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1018
    • Szerokość (mm)79
    • Głębokość (mm)81
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)885
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna