Opublikuj swoje produkty
714910 Panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM
714910 Panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM
    DELABIE

    714910 Panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM

    Elektroniczny i termostatyczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM, zestaw 2/2. Podtynkowy dopływ wody. Panel z aluminium anodowanego i satynowego chromu. Extra płaska konstrukcja i niewidoczne mocowania. Zasilanie sieciowe 230/6 V. Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie poprzez zbliżenie dłoni na 4 cm. Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Wypływ 6 l/min przy 3 barach, komfortowy strumień deszczowy. Nieruchoma i odporna na wandalizm wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu. Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne. Zintegrowane zawory odcinające. Podtynkowe przyłącza Z1/2" (kompaktowy element montażowy do przyłączy w zestawie 1/2). Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji. Technologia SECURITHERM: Mieszacz termostatyczny wbudowany bezpośrednio w wylewkę panelu natryskowego. Temperatura wody nastawiona przez instalatora. Stabilna temperatura, wstępnie nastawiona na 38°C. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej. Funkcja chroniąca przed „,zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej. Należy zamawiać z elementem montażowym do przyłączy podtynkowych nr 714012.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny714910
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower panel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1018
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)81
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1275
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna