Opublikuj swoje produkty
717521 Kolumna natryskowa PLEIN AIR
717521 Kolumna natryskowa PLEIN AIR
    DELABIE

    717521 Kolumna natryskowa PLEIN AIR

    Czasowa kolumna natryskowa. Kolumna natryskowa z anodowanego aluminium, gotowa do instalacji. Wyposażona w dwa natryski i jedną nogomyjkę. Zasilanie od dołu prostym zaworem odcinającym W¾″. Zawory czasowe TEMPOSOFT 2 na wodę zmieszaną. Delikatne uruchamianie. Czas wypływu: ~15 sekund w przypadku wylewki natryskowej i ~3 sekundy w przypadku nogomyjki. Wylewki natryskowe ROUND chromowane, odporne na wandalizm i antyosadowe, z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach. Nogomyjka z Inoxu z wypływem 3 l/min przy 3 barach. Filtry. Panel dostępu z zaworem odcinającym i opróżniającym. Armatura łatwa do opróżnienia z wody i demontażu na zimę. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny717521
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuoutdoor column
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2234
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)11662
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna