Opublikuj swoje produkty
760000 System spłukiwania TEMPOCHASSE
DELABIE

760000 System spłukiwania TEMPOCHASSE

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Ścienna instalacja natynkowa. Czas wypływu ~7 sekund. Zawór antyskażeniowy. Korpus i przycisk z litego, chromowanego mosiądzu. Mechanizm odporny na uderzenia. Na przycisk. Zasilanie liniowe Z1¼". Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego. Przystosowany do wody deszczowej. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny760000
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 19 15
  • OmniClass TitleTankless Toilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna