Opublikuj swoje produkty
760004 Zestaw do spłukiwania TEMPOCHASSE
DELABIE

760004 Zestaw do spłukiwania TEMPOCHASSE

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Instalacja natynkowa. Do tradycyjnej miski ustępowej. Czas wypływu ~7 sekund. Zawór antyskażeniowy. Prosty zawór odcinający i regulujący wypływ W1" z chromowanego mosiądzu. Korpus i przycisk z litego, chromowanego mosiądzu. Mechanizm odporny na uderzenia. Element łączący Ø32/55 z kołnierzem. Zagięta rura Inox błyszczący Ø32 z nakrętką i obręczą. Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego. Przystosowany do wody deszczowej. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny760004
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 19 15
  • OmniClass TitleTankless Toilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna