Opublikuj swoje produkty
762150 Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2 TC
DELABIE

762150 Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2 TC

Zaścienny zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego, do montażu w szachcie technicznym. Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l. Delikatne uruchamianie. Do ścian ≤ 140 mm. Zawór antyskażeniowy. Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ. Korpus z litego mosiądzu. Przycisk z chromowanego metalu. Dopływ liniowy Z3/4". Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32. Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy. Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II. Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach. Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego. Zawór przystosowany do wody deszczowej. Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i regulacji wypływu. Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny762150
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-07-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 19 15
  • OmniClass TitleTankless Toilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna