Opublikuj swoje produkty
763041 Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC
763041 Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC
    DELABIE

    763041 Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC

    Płyta uruchamiająca i podtynkowa armatura czasowa TEMPOFLUX 3 do spłukiwania bezpośredniego, zestaw 2/2. Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Płyta 170 x 170 mm z chromowanego metalu. Mechaniczne mocowanie płyty uruchamiającej niewidocznymi dla użytkowników śrubami. Zawór TEMPOFLUX 3 W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej. Delikatne uruchamianie. System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku. Pojedynczy przycisk 6 l. Okrągły design. Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II. Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach. Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego. Przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza. Przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać ze stelażem o numerze katalogowym 564065DE lub 564060DE, albo ze skrzynką podtynkową nr 763BOX.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny763041
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)170
    • Szerokość (mm)170
    • Głębokość (mm)14
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)695
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna