Opublikuj swoje produkty
763256 System spłukiwania TEMPOFLUX 3 AB TC
763256 System spłukiwania TEMPOFLUX 3 AB TC
    DELABIE

    763256 System spłukiwania TEMPOFLUX 3 AB TC

    Zaścienny, bezzbiornikowy system spłukiwania podłączony bezpośrednio do instalacji, do montażu w szachcie technicznym. Do ścian ≤ 200 mm. Delikatne uruchamianie. System antyblokady AB: wypływ uruchamiany dopiero po zwolnieniu przycisku. Czas wypływu ~7 sekund. Zawór antyskażeniowy. Dostęp do zintegrowanego zaworu odcinającego i regulującego wypływ, modułu uruchamiającego oraz głowicy przez szacht techniczny. Przycisk z chromowanego metalu. Mechanizm odporny na uderzenia. Dopływ liniowy Z3/4". Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II. Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach. Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy. Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego. Zawór przystosowany do wody deszczowej. Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i bez regulacji wypływu. Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny763256
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)53
    • Szerokość (mm)53
    • Głębokość (mm)4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)529
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna