Opublikuj swoje produkty
763300 System spłukiwania TEMPOFLUX 3 AB z przyciskiem zdalnym
763300 System spłukiwania TEMPOFLUX 3 AB z przyciskiem zdalnym
763300 System spłukiwania TEMPOFLUX 3 AB z przyciskiem zdalnym
    DELABIE

    763300 System spłukiwania TEMPOFLUX 3 AB z przyciskiem zdalnym

    Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Płyta dostępu do mechanizmu 186 x 186 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Czasowa płyta uruchamiająca 90 x 90 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej, z chromowanymi przyciskami. Mechaniczne mocowanie płyt uruchamiających niewidocznymi dla użytkowników śrubami. Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: - Kołnierz z uszczelką. - Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu. - Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 93 mm). - Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”. - Zintegrowany i dostępny od przodu zawór odcinający i regulujący wypływ. - Zintegrowane i dostęone od przodu: głowica i filtr. - Zawór TEMPOFLUX 3 W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej. - Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki. Delikatne uruchamianie. System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku. Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l. Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32. Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II. Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach. Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego. Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza. Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny763300
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1447
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna