Opublikuj swoje produkty
778000 Zawór spłukujący TEMPOSTOP do pisuarów
DELABIE

778000 Zawór spłukujący TEMPOSTOP do pisuarów

Natynkowy, czasowy zawór spłukujący do pisuarów. Do pisuarów zwykłych lub ze zintegrowanym syfonem. Instalacja ścienna. Czas wypływu ~3 sekundy. Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach, z możliwością regulacji. Przystosowany do wody deszczowej. Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu. Rozeta ścienna. Przyłącze kątowe do dopływu podtynkowego. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny778000
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUrinal valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-07-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 21 13
  • OmniClass TitleWater Flush Urinals

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna