Opublikuj swoje produkty
778700 Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX do pisuaru
DELABIE

778700 Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX do pisuaru

Płyta uruchamiajaca i armatura czasowa TEMPOFLUX W1/2", zestaw 2/2. Płyta 145 x 145 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Przycisk z chromowanego metalu. Delikatne uruchamianie. Czas wypływu nastawiony na ~3 sekundy. Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji do 0,3 l/s. Zawór przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej. Zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II). Instalacja w wodoszczelnej skrzynce z kołnierzem uszczelniającym, filtrem i zaworem odcinającym. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać ze stelażem 543006 w przypadku pisuarów Ø35, 543006D w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem 1/2" lub ze skrzynką podtynkową 778BOX.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny778700
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUrinal valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)145
  • Szerokość (mm)143
  • Głębokość (mm)15
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)578
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna