Opublikuj swoje produkty
778755 Zawór TEMPOFLUX do pisuaru
DELABIE

778755 Zawór TEMPOFLUX do pisuaru

Natynkowy zawór czasowy do pisuaru. Do pisuaru zwykłego lub ze zintegrowanym syfonem. Instalacja natynkowa. Delikatne uruchamianie. Czas wypływu nastawiony na ~3 sekundy. Zawór antyskażeniowy. Wypływ nastawiony na 0,15 l/sekund przy 3 barach z możliwością regulacji do 0,3 l/s. Zintegrowany w rozecie innowacyjny system zaworu odcinającego i regulującego wypływ (patent). Przystosowany do wody deszczowej. Zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II). Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½". Z prostą, chromowaną rurką i elementem łączącym Ø35. Przyłącze kątowe do zasilania podtynkowego. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny778755
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUrinal valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-07-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 21 13
  • OmniClass TitleWater Flush Urinals

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna