Opublikuj swoje produkty
778765 Zawór TEMPOFLUX do pisuaru TEMPOFLUX
778765 Zawór TEMPOFLUX do pisuaru TEMPOFLUX
    DELABIE

    778765 Zawór TEMPOFLUX do pisuaru TEMPOFLUX

    Natynkowy zawór czasowy do pisuaru. Do pisuaru zwykłego lub ze zintegrowanym syfonem. Instalacja natynkowa. Delikatne uruchamianie. Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund. Zawór antyskażeniowy. Wypływ nastawiony na 0,15 l/sekund przy 3 barach z możliwością regulacji do 0,3 l/s. Zintegrowany w rozecie innowacyjny system zaworu odcinającego i regulującego wypływ (patent). Przystosowany do wody deszczowej. Zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II). Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½". Z prostą, chromowaną rurką i elementem łączącym Ø35. Przyłącze kątowe do zasilania podtynkowego. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny778765
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUrinal valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)360
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)636
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
    • OmniClass Number23-31 21 13
    • OmniClass TitleWater Flush Urinals

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna