Opublikuj swoje produkty
778800 Zawór spłukujący TEMPOSOFT 2 do pisuarów
DELABIE

778800 Zawór spłukujący TEMPOSOFT 2 do pisuarów

Natynkowy, czasowy zawór spłukujący do pisuarów. Do pisuarów zwykłych lub ze zintegrowanym syfonem. Instalacja natynkowa. Delikatne uruchamianie. Czas wypływu ~3 sekundy. Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach, z możliwością regulacji. Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu. Przyłącze kątowe do dopływu podtynkowego. Przystosowany do wody deszczowej. Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny778800
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUrinal valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)48
  • Szerokość (mm)48
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)294
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 21 13
  • OmniClass TitleWater Flush Urinals

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna