Opublikuj swoje produkty
790204 Czasowy panel natryskowy TEMPOMIX
DELABIE

790204 Czasowy panel natryskowy TEMPOMIX

Czasowy panel natryskowy z nieruchomą wylewką. Panel ze szczotkowanej stali nierdzewnej, model duży do instalacji natynkowej. Podłączenie wody z góry prostymi zaworami odcinającymi Z1/2″. Bateria natryskowa TEMPOMIX z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Delikatne uruchamianie. Czas wypływu ~30 sekund. Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu. Zintegrowana mydelniczka. Niewidoczne mocowania. Filtry i zawory zwrotne. Zawory odcinające. Panel przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny790204
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna