Opublikuj swoje produkty
790975 Bateria natryskowa TEMPOMIX
DELABIE

790975 Bateria natryskowa TEMPOMIX

Czasowa, natynkowa bateria natryskowa. Bateria TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrętłem. Do płyty o grubości od 8 do 16 mm. Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem. Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora). Delikatne uruchamianie. Czas wypływu ~30 sekund. Wypływ 12 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji. Lity, chromowany mosiądz. Zintegrowane filtry i zawory zwrotne. Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny790975
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-04-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)70
  • Szerokość (mm)70
  • Głębokość (mm)48
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)906
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010546
  • Nazwa ETIMMechanical control system for shower
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna