Opublikuj swoje produkty
792400 Panel natryskowy SECURITHERM
DELABIE

792400 Panel natryskowy SECURITHERM

Elektroniczny i termostatyczny panel natryskowy. Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej. Dopływ wody z góry przez proste zawory odcinające Z1/2". Bateria termostatyczna SECURITHERM. Regulacja temperatury wody: od wody zimnej do wody w 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi na 41°C. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej. Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Zasilanie baterią litową CR-P2 223 6 V. Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie wypływu poprzez zbliżenie dłoni na odległość 4 cm. Zamknięcie wypływu zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Wypływ 6 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji, komfortowy strumień deszczowy. Odporna na wandalizm chromowana wylewka natryskowa ROUND. Niewidoczne mocowania. Filtry i zawory zwrotne. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny792400
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1113
  • Szerokość (mm)210
  • Głębokość (mm)124
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)4353
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna