Opublikuj swoje produkty
792BOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej SECURITHERM
792BOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej SECURITHERM
792BOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej SECURITHERM
792BOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej SECURITHERM
    DELABIE

    792BOX Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej SECURITHERM

    Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2. Do termostatycznej baterii natryskowej. Regulacja od 16 do 30 mm w zależności od grubości ściany. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 792452, 792459, 792218 lub 792219.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny792BOX
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)259
    • Głębokość (mm)53
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1167
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna