Opublikuj swoje produkty
794200 Bateria czasowa TEMPOMIX 3
794200 Bateria czasowa TEMPOMIX 3
    DELABIE
    Zarchiwizowane

    794200 Bateria czasowa TEMPOMIX 3

    Podtynkowa bateria czasowa do umywalki TEMPOMIX 3, zestaw 2/2. Odporna na wandalizm płyta 160 x 160 mm z chromowanego metalu. Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła. Ogranicznik temperatury maksymalnej (nastawiany przez instalatora). Delikatne uruchamianie. Czas wypływu ~7 sekund. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe. Gładka wewnątrz wylewka L.110 o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne). Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 794BOX3.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny794200
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)162
    • Szerokość (mm)162
    • Głębokość (mm)132
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)601
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017610
    • Nazwa ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets