Opublikuj swoje produkty
794450 Zestaw natryskowy TEMPOMIX 3
DELABIE

794450 Zestaw natryskowy TEMPOMIX 3

Czasowy, natynkowy zestaw natryskowy: Bateria TEMPOMIX 3 ¾" z przyciskiem-pokrętłem. Instalacja ścienna, natynkowa. Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem. Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora). Delikatne uruchamianie. Czas wypływu ~30 sekund. Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Wylewka natryskowa TONIC JET chromowana, odporna na wandalizm z antyosadowym dyfuzorem i automatycznym regulatorem wypływu. Lity, chromowany mosiądz. Zintegrowane filtry i zawory zwrotne. Chromowany przycisk-pokrętło z metalu. Wzmocnione kolumna łącząca Ø16 i obręcz mocująca (mocowanie dostarczonym wspornikiem ze śrubami). Mimośrody Z½" do rozstawu od 130 do 170 mm. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny794450
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-07-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna