Opublikuj swoje produkty
794470 Bateria natryskowa TEMPOMIX 3
DELABIE

794470 Bateria natryskowa TEMPOMIX 3

Czasowa bateria natryskowa. Bateria TEMPOMIX 3 3/4" z przyciskiem-pokrętłem i wyjściem dolnym Z3/4". Instalacja natynkowa. Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła. Ogranicznik temperatury maksymalnej (nastawiany przez instalatora podczas montażu). Delikatne uruchamianie. Czas wypływu ~30 sekund. Wypływ 6 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 6 do 12 l/min. Lity mosiądz chromowany. Zintegrowane filtry i zawory zwrotne. Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu. Mimośrody Z1/2" zapewniające rozstaw od 130 do 170 mm. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny794470
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna