Opublikuj swoje produkty
9203 Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka
9203 Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka
    DELABIE

    9203 Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(10 recenzje)
    Uruchamiany ręcznie lub stopą zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka na kolumnie zawiera: System przeciw zamarzaniu. Miskę Ø250 mm z Inoxu 304, kolor zielony. Dysze wyposażone w kapturki ochronne z odpornego na uderzenia, zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucane w momencie uruchomienia wypływu. Wypływ 20 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego, napowietrzacze z podwójnym filtrem Inox. Okrągłą wylewkę natryskową Ø250 mm z zielonego, odpornego na uderzenia tworzywa ABS. Wypływ 96 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego. Zasilanie w wodę W1". Rury ze stali galwanizowanej, wykończenie: epoksyd szary. Trójkątny uchwyt z mosiądzu, wykończenie: epoksyd zielony. Płytkę uruchamiającą i pedał ze stali galwanizowanej, wykończenie: epoksyd zielony. Mocowanie do posadzki trójkątną płytą z mosiądzu (śruby nie są w zestawie). Znormalizowane znaki bezpieczeństwa pierwszej pomocy „natrysk” i „oczomyjka”. 30 lat gwarancji. Funkcjonowanie: Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami ¼ obrotu z niklowanego mosiądzu. Natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka jednocześnie: Uruchomienie wypływu pociągnięciem za trójkątny uchwyt. Woda nie przestanie wypływać kiedy uchwyt puścimy. Aby zatrzymać wypływ, uchwyt należy podnieść. Jedynie oczomyjka: Uruchomienie wypływu oczomyjki naciśnięciem dłonią na płytkę lub stopą na pedał. Woda nie przestanie wypływać, jeśli zwolnimy pedał lub płytkę. Aby zatrzymać wypływ, należy pociągnąć płytkę w przeciwnym kierunku i stopą podnieść pedał. Zatrzymanie wody nie jest automatyczne, co pozwala osobie poszkodowanej na swobodę rąk (aby zdjąć ubranie, trzymać oczy szeroko otwarte, itp.).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9203
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuCombination
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)928
    • Szerokość (mm)326
    • Głębokość (mm)2207
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)12537
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna