Opublikuj swoje produkty
H9600 Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki
DELABIE

H9600 Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki. Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne sitko nie zatrzymujące zanieczyszczeń, odporna na dezynfekcję termiczną. Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem. Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej. Gładkie wewnątrz korpus i wylewka gładkie wewnątrz o niewielkiej pojemności. Wypływ nastawiony na 5 l/min przy 3 barach. Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146. Bez ciągadła i korka. Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją. Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH9600
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna