Opublikuj swoje produkty
H9639 Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM
DELABIE

H9639 Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM

Panel natryskowy SECURITHERM z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej. Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM (nieczasowa). Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C. Ogranicznik temperatury zablokowany na 39°C, z możliwością regulacji. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej. Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm, z antyosadowym dyfuzorem i automatycznym regulatorem wypływu 6 l/min przy 3 barach. Komfortowy strumień deszczowy. Uchwyt Higiena L.100. Zasilanie z góry zaworami odcinającymi Z1/2". Przyłącza Z1/2". Niewidoczne mocowania. Filtry. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH9639
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna