Opublikuj swoje produkty
Guard Railing 1000x2000 with Balusters Ø48
Guard Railing 1000x2000 with Balusters Ø48
    Demex AB

    Guard Railing 1000x2000 with Balusters Ø48

    Demex guard railing 1000 × 2000 mm in hot-dip galvanised steel. Frame of Ø48.3 × 2 mm tube with bent top corners, a bottom rail and 19 vertical Ø18 × 1 mm balusters at 100 mm centres.

    Height 1150 mm above ground, legs cast 450 mm into the ground. For clear and robust separation of areas, walkways and work zones. Also available painted in RAL colours, e.g. RAL 7046 (art. no. 10024735).

    Article no. 10021488. Manufacturer: Demex AB, Sweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.

    Opis
      • Width: 2000 mm
      • Height above ground: 1150 mm
      • Total height incl. embedment: 1600 mm
      • Frame and bottom rail: tube Ø48.3 × 2 mm
      • Balusters: 19 × Ø18 × 1 mm, c/c 100 mm
      • Bottom rail: 250 mm above ground
      • Finish: hot-dip galvanised (EN ISO 1461)
      • Installation: cast in concrete, 450 mm
      • Weight: approx. 22 kg
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, GUARDRAIL)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyguard-railing-1000x2000-with-balusters-o48
    • Rodzina produktuRailings
    • Grupa produktuGuard rail
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-11-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1600
    • Szerokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)48
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Waga netto (kg)22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling

    Dostępny w krajach:

    Europa