Demex section barrier in hot-dip galvanised steel. A Ø48.3 × 2 mm hoop with rounded top corners and an extra horizontal mid rail 600 mm above ground, giving higher stability and better protection against penetration and impact than a plain hoop barrier.
For warehouses, industrial areas, car parks and other places with traffic or machinery. Available in two widths: 1000 mm (art. no. SR14001) and 2000 mm (art. no. SR14002). Height 1000 mm above ground, cast 400 mm into the ground. Also available painted in RAL colours.
Manufacturer: Demex AB, Sweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.
Dostępny w krajach:
| Europa |
|---|
Albania |
Andora |
Austria |
Belgia |
Białoruś |
Bośnia i Hercegowina |
Bułgaria |
Chorwacja |
Cypr |
Czarnogóra |
Czechy |
Dania |
Estonia |
Finlandia |
Francja |
Gibraltar |
Grecja |
Guernsey |
Hiszpania |
Holandia |
Irlandia |
Islandia |
Jersey |
Liechtenstein |
Litwa |
Łotwa |
Luksemburg |
Macedonia Pólnocna |
Malta |
Man |
Mołdawia |
Monako |
Niemcy |
Norwegia |
Polska |
Portugalia |
Rosja |
Rumunia |
San Marino |
Serbia |
Słowacja |
Słowenia |
Svalbard |
Szwajcaria |
Szwecja |
Ukraina |
Watykan |
Węgry |
Wielka Brytania |
Włochy |
Wyspy Alandzkie |
Wyspy Owcze |